CCHE-CP24-AD
CCHE Verteilerfeld, LC Duplex 24 F, 50 µm multimode (OM3/OM4), mit integrierter Staubschutzklappe
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCHE-CP24-AD |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 24 |
Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
Farbe | Schwarz |
Kupplungsanzahl | 24 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Türkis |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Ja |
Kupplungstyp | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Abmessungen
Breite | 35 mm |
Gewicht | 8 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 3 kg |
Verpackungshöhe | 250 mm |
Verpackungsbreite | 190 mm |
Verpackungstiefe | 180 mm |
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters