text.skipToContent text.skipToNavigation

CJP-01U

Closet Jumper Management Panels  Closet Jumper Management Panels

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CJP-01U
EAN-Code 4056418194110
Produkttyp Kabelmanagement-Komponente
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Eigenschaften Stecker
Gehäusematerial Metall
Abmessungen
Höhe 439 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1