EDGE-CP24-E3
EDGE™ Adapterpanel, MTP® 24 F, 50 µm Multimode (OM3/OM4)
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | EDGE-CP24-E3 |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 2 |
| Faseranzahl | 24 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Kupplungsfarbe, hinten | Türkis |
| Kupplungstyp, Master Level | MTP®/MPO |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
| Kupplungsanzahl | 2 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Türkis |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | Standard |
| Kupplungstyp | MTP® |
Abmessungen
| Höhe | 9 mm |
| Breite | 100 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Gewicht | 25 g |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 220 g |
| Verpackungshöhe | 200 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 130 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Bietet MTP Verbindungspunkte
Zwischen Trunkkabeln und Harness oder Verlängerungs-Trunkkabel
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Netzwerk-Upgrades
Unterstützt einfache Upgrades auf parallel optische Fasersysteme
Verpackung
Wird in einer leicht zu öffnenden, recycelbaren Verpackung geliefert