text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP48-E3

EDGE™ Adapterpanel, MTP®  48 F, 4X MTP shuttered, 50 µm Multimode (OM3/OM4)

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-CP48-E3
Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 4
Faseranzahl 48
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungstyp, Master Level MTP®/MPO
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungsanzahl 2
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Türkis
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungsart Standard
Kupplungstyp MTP®
Abmessungen
Höhe 9 mm
Breite 100 mm
Tiefe 125 mm
Gewicht 3 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 71 kg
Verpackungshöhe 200 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 130 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1
Bietet MTP Verbindungspunkte
Zwischen Trunkkabeln und Harness oder Verlängerungs-Trunkkabel
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Netzwerk-Upgrades
Unterstützt einfache Upgrades auf parallel optische Fasersysteme
Verpackung
Wird in einer leicht zu öffnenden, recycelbaren Verpackung geliefert