EDGE-CP48-Q6
EDGE™ Adapterpanel, MTP® 48 F, 50 µm Multimode (OM4), violett
通用规范
| 产品编码 | EDGE-CP48-Q6 |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 4 |
| Faseranzahl | 48 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Violett |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kupplungsart | Standard |
| Kupplungstyp | MTP® |
Abmessungen
| Höhe | 9 mm |
| Breite | 100 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Gewicht | 35 g |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 230 g |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 200 mm |
| Verpackungsbreite | 250 mm |
| Verpackungstiefe | 130 mm |
Bietet MTP Verbindungspunkte
Zwischen Trunkkabeln und Harness oder Verlängerungs-Trunkkabel
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Netzwerk-Upgrades
Unterstützt einfache Upgrades auf parallel optische Fasersysteme
Verpackung
Wird in einer leicht zu öffnenden, recycelbaren Verpackung geliefert