text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP72-U1

EDGE™ Adapterpanels  72 F, 6X MTP shuttered, Singlemode (OS2)

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-CP72-U1
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Faseranzahl 72
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungstyp, Master Level MTP®/MPO
Kupplungsfarbe, vorn Schwarz
Kupplungstyp, vorn MTP mit integrierter Staubschutzklappe
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Kupplungstyp MTP®
Abmessungen
Tiefe 14,43 mm
Gewicht 11 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Umkehrbare MTP PRO Adapter erlauben Polaritätsänderungen vor Ort
Geringeres Risiko von Installationsverzögerungen oder Fehlern während der Inbetriebnahme neuer Geräte
Nutzt bestehender EDGE Hardware und Backbone-Verkabelung
Höhere Rendite und geringere Investitions- und Installationskosten
Corning® ClearCurve® Glasfasern ermöglichen kleinere Bauformen und höhere Packungsdichte
Verbesserte Luftströmung in und zwischen Racks; geringeres Ausfallrisiko bei zusammengedrückten, gebogenen Kabeln
MTP-Adapterpanels
Ermöglichen einfache Upgrades auf parallel-optische Systeme
Integrierte Staubschutzkappen
Zuverlässiger mechanischer Schutz
Lichtdurchlässige Staubschutzkappen
Zerstreuen das VFL-Laserlicht und ermöglichen eine Faseridentifikation an 6-Port MTP- und LC-Panels