text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP72-U8

EDGE™ Adapterpanels  72F, 6x MTP-Adapter, Shuttered, Multimode (OM4), violett

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EDGE-CP72-U8
Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Faseranzahl 72
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Violett
Kupplungstyp, Master Level MTP®/MPO
Kupplungsfarbe, vorn Violett
Kupplungstyp, vorn MTP mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungsanzahl 6
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Violett
Kupplungsart Shuttered
Abmessungen
Tiefe 14,43 mm
Gewicht 11 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt 1 panel
Versandgewicht 23 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Umkehrbare MTP PRO Adapter erlauben Polaritätsänderungen vor Ort
Geringeres Risiko von Installationsverzögerungen oder Fehlern während der Inbetriebnahme neuer Geräte
Nutzt bestehender EDGE Hardware und Backbone-Verkabelung
Höhere Rendite und geringere Investitions- und Installationskosten
Corning® ClearCurve® Glasfasern ermöglichen kleinere Bauformen und höhere Packungsdichte
Verbesserte Luftströmung in und zwischen Racks; geringeres Ausfallrisiko bei zusammengedrückten, gebogenen Kabeln
MTP-Adapterpanels
Ermöglichen einfache Upgrades auf parallel-optische Systeme
Integrierte Staubschutzkappen
Zuverlässiger mechanischer Schutz
Lichtdurchlässige Staubschutzkappen
Zerstreuen das VFL-Laserlicht und ermöglichen eine Faseridentifikation an 6-Port MTP- und LC-Panels