text.skipToContent text.skipToNavigation

EMOD8-CP08-AC

EDGE8® Adapterpanel, LC  EDGE8® Adapterpanel, LC

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 8
Kupplungstyp hinten LC
Kupplungsfarbe, hinten Schwarz
Kupplungstyp, Master Level LC Duplex
Kupplungsfarbe, vorn Schwarz
Kupplungsanzahl 4
Design - Kupplung
Kupplungsart Shuttered
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Abmessungen
Tiefe 127 mm
Gewicht 1 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 2 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Identifikations Merkmal Graue Farbe für einfache Identifikation als Base-8 Komponente
Graue Farbe zur einfachen Identifizierung als Base-8 Komponente
Netzwerk-Upgrades
Leicht zu öffnende Behälter
12 farbkodierte mechanische Positionen
Verhindert die Inkompatibilität von Netzwerken
Kupplungs-Optionen
Farbige Kupplungen für die Segmentierung des Netzwerks
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords