EMOD8-CP08-DK
EDGE8® Adapterpanel, LC EDGE8® Adapterpanel, LC
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 8 |
| Kupplungstyp hinten | LC |
| Kupplungsfarbe, hinten | Rosa |
| Kupplungstyp, Master Level | LC Duplex |
| Kupplungsfarbe, vorn | Rosa |
| Kupplungsanzahl | 4 |
Design - Kupplung
| Kupplungsart | Shuttered |
| Kupplungstyp | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
Abmessungen
| Tiefe | 127 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 2 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Identifikations Merkmal Graue Farbe für einfache Identifikation als Base-8 Komponente
Graue Farbe zur einfachen Identifizierung als Base-8 Komponente
Netzwerk-Upgrades
Leicht zu öffnende Behälter
12 farbkodierte mechanische Positionen
Verhindert die Inkompatibilität von Netzwerken
Kupplungs-Optionen
Farbige Kupplungen für die Segmentierung des Netzwerks
8F Panel
Provide LC connection points between LC uniboot trunks and uniboot patchcords