EDGE8-CP08-V3
EDGE8® Adapterpanel, MTP® 8F, 1 Port Durchführungspanel mit 1 Adapter, türkis
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | EDGE8-CP08-V3 |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 8 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| MTP-Portanzahl | 1 |
| Kupplungsfarbe, hinten | Türkis |
| Kupplungstyp, Master Level | MTP®/MPO |
| Kupplungsfarbe, vorn | Türkis |
| Kupplungsanzahl | 1 |
Design - Kupplung
| Kupplungsart | Shuttered |
Abmessungen
| Höhe | 11,8 mm |
| Breite | 60,9 mm |
| Tiefe | 1259 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 2 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 19 mm |
| Verpackungsbreite | 178 mm |
| Verpackungstiefe | 121 mm |
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Identifikations Merkmal Graue Farbe für einfache Identifikation als Base-8 Komponente
Graue Farbe zur einfachen Identifizierung als Base-8 Komponente
Netzwerk-Upgrades
Leicht zu öffnende Behälter
32-faseriges Panel
Schaffung von MTP-Verbindungspunkten zwischen Trunk- und Harness- oder Verlängerungskabeln
12 farbkodierte mechanische Positionen
Verhindert die Inkompatibilität von Netzwerken
Kodierte und nicht-kodierte Steckerverbinder und Kupplungen
gewährleistet die Sicherheit im Netzwerk Panel
Kupplungs-Optionen
Farbige Kupplungen für die Segmentierung des Netzwerks