EDGE8-CP24-V4
EDGE8® Adapterpanel, MTP® EDGE8® Adapterpanel, MTP®
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Faseranzahl | 24 |
Kupplungstyp hinten | MTP® |
Kupplungsfarbe, hinten | Grün |
Kupplungstyp, Master Level | MTP®/MPO |
Kupplungsfarbe, vorn | Grün |
Kupplungsanzahl | 3 |
Design - Kupplung
Kupplungsart | Shuttered |
Abmessungen
Höhe | 11,8 mm |
Breite | 60,9 mm |
Tiefe | 1259 mm |
Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 2 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 19 mm |
Verpackungsbreite | 178 mm |
Verpackungstiefe | 121 mm |
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Identifikations Merkmal Graue Farbe für einfache Identifikation als Base-8 Komponente
Graue Farbe zur einfachen Identifizierung als Base-8 Komponente
Netzwerk-Upgrades
Leicht zu öffnende Behälter
32-faseriges Panel
Schaffung von MTP-Verbindungspunkten zwischen Trunk- und Harness- oder Verlängerungskabeln
12 farbkodierte mechanische Positionen
Verhindert die Inkompatibilität von Netzwerken
Kodierte und nicht-kodierte Steckerverbinder und Kupplungen
gewährleistet die Sicherheit im Netzwerk Panel
Kupplungs-Optionen
Farbige Kupplungen für die Segmentierung des Netzwerks