text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-CP32-V5

EDGE8® Adapterpanel, MTP®  EDGE8® Adapterpanel, MTP®

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 32
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Beige
Kupplungstyp, Master Level MTP®/MPO
Kupplungsfarbe, vorn Beige
Kupplungsanzahl 4
Design - Kupplung
Kupplungsart Shuttered
Abmessungen
Höhe 11,8 mm
Breite 60,9 mm
Tiefe 1259 mm
Gewicht 1 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 2 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 19 mm
Verpackungsbreite 178 mm
Verpackungstiefe 121 mm
Verlegung und Montage
Kann an der Vorder- oder Rückseite eines Gehäuses installiert oder deinstalliert werden
Identifikations Merkmal Graue Farbe für einfache Identifikation als Base-8 Komponente
Graue Farbe zur einfachen Identifizierung als Base-8 Komponente
Netzwerk-Upgrades
Leicht zu öffnende Behälter
32-faseriges Panel
Schaffung von MTP-Verbindungspunkten zwischen Trunk- und Harness- oder Verlängerungskabeln
12 farbkodierte mechanische Positionen
Verhindert die Inkompatibilität von Netzwerken
Kodierte und nicht-kodierte Steckerverbinder und Kupplungen
gewährleistet die Sicherheit im Netzwerk Panel
Kupplungs-Optionen
Farbige Kupplungen für die Segmentierung des Netzwerks