CCHSPLYL6CD6CE1108
CCH Splitters CCH Splitters
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCHSPLYL6CD6CE1108 |
EAN-Code | 4056418140124 |
Splittertyp | Module |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Splittermodul | 1x8 |
Splitter-Eingangsstecker | SC APC, 63,5 cm, türkise Pigtails, Standard |
Splitter-Ausgangsstecker | SC APC, 81 cm, gelbe Pigtails, Standard |
Design - Kupplung
Kupplungstyp | SC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung | 10,5 dB |
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) | 0,2 dB |
Splittereinfügedämpfung, typisch | 9,8 dB |
Splitter-Homogenität | 1 dB |
Richtwirkung des Splitter | 55 dB |
Splitter Return Loss | > 55 dB |
Abmessungen
Höhe | 15,5 cm |
Breite | 3,3 cm |
Tiefe | 12,5 cm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Splitter module with legs; CCH footprint bracket |