text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-6C-SP1116

Centrix® Splitter-Kassette  ein 1x16 Splitter, SC APC Stecker an Splitter Ein- und Ausgängen

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CTXCMA00-6C-SP1116
Produkttyp Aufteiler
Splittertyp Kassetten
Anwendung Hauptverteiler,  Carrier Netzwerke,  Telekommunikationsumgebung 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Design
Polierung APC
Ausgangsstecker SC APC
Pigtailtyp Einzelfaser
Produktfamilie Centrix
Splitter-Eingangsstecker SC APC
Portzahl 17
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung 11 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,2 dB
Splittereinfügedämpfung, typisch 10,2 dB
Splitter-Homogenität 2 dB
Richtwirkung des Splitter 55 dB
Wellenlänge 1260-1360 and 1480-1625 nm
Eigenschaften Stecker
Steckertyp SC APC
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC APC
Abmessungen
Höhe 0,55 in
Breite 32 cm
Tiefe 29 cm
Gewicht 2 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 2,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement