text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-A9-SP1132

Centrix® Splitter-Kassette  ein 1x32 Splitter, LC UPC Stecker an Splitter-Ein- und Ausgängen

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTXCMA00-A9-SP1132
Produkttyp Aufteiler
Splittertyp Kassetten
Anwendung Hauptverteiler,  Carrier Netzwerke,  Telekommunikationsumgebung 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Polierung UPC
Ausgangsstecker LC UPC
Pigtailtyp Einzelfaser
Produktfamilie Centrix
Splitter-Eingangsstecker LC UPC
Portzahl 33
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung 17,1 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,3 dB
Splittereinfügedämpfung, typisch 15,7 dB
Splitter-Homogenität 1,5 dB
Richtwirkung des Splitter 55 dB
Wellenlänge 1260-1360 and 1480-1625 nm
Eigenschaften Stecker
Steckertyp LC UPC
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC UPC
Abmessungen
Höhe 14 mm
Gewicht 2 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 2,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement