text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-B3-SP1132

Centrix® Splitter-Kassette  ein 1x32 Splitter, LC APC Stecker an Splitter-Ein- und Ausgängen

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTXCMA00-B3-SP1132
Produkttyp Aufteiler
Splittertyp Kassetten
Anwendung Hauptverteiler,  Carrier Netzwerke,  Telekommunikationsumgebung 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Polierung APC
Ausgangsstecker LC APC
Pigtailtyp Einzelfaser
Produktfamilie Centrix
Splitter-Eingangsstecker LC APC
Portzahl 33
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung 17,1 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,3 dB
Splittereinfügedämpfung, typisch 15,7 dB
Splitter-Homogenität 1,5 dB
Richtwirkung des Splitter 55 dB
Wellenlänge 1260-1360 and 1480-1625 nm
Eigenschaften Stecker
Steckertyp LC APC
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC APC
Abmessungen
Höhe 0,55 in
Breite 32 cm
Tiefe 29 cm
Gewicht 2 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 2,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement