text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N00221104L1501509

Splitter-Minimodul  1x4, gespleißt Eingang, LC APC Ausgang, 150 cm Peitschen

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number SPT0N00221104L1501509
Splittertyp Module
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -33 °C  to  70 °C   
Design
Splitter-Ausgangsstecker LC APC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung 7 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,2 dB
Splitter-Homogenität 0,8 dB
Richtwirkung des Splitter 55 dB
Abmessungen
Höhe 4 mm
Breite 7 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1