text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N00221216L1501509

Splitter-Minimodul  2x16, gespleißt Eingang, LC APC Ausgang, 150 cm Peitschen

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer SPT0N00221216L1501509
Splittertyp Module
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -33 °C  bis  70 °C   
Design
Splitter-Ausgangsstecker LC APC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung 14,2 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,4 dB
Splitter-Homogenität 2 dB
Richtwirkung des Splitter 55 dB
Abmessungen
Höhe 6 mm
Breite 20 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1