text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N006C1116L1501509

Splitter-Minimodul  1x16, gespleißt Eingang, SC APC Ausgang, 150 cm Peitschen

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer SPT0N006C1116L1501509
Splittertyp Module
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -33 °C  bis  70 °C   
Design
Splitter-Eingangsstecker SC APC
Splitter-Ausgangsstecker SC APC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Splittereinfügedämpfung 13,5 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,3 dB
Splitter-Homogenität 1,1 dB
Richtwirkung des Splitter 55 dB
Abmessungen
Höhe 4 mm
Breite 12 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1