text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-048

Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze  Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer M67-048
Produkttyp Spleißkassette
Technologie Fusionsspleiß
Anwendung Carrier Netzwerke,  CATV Umgebungen,  Hauptverteiler,  Unternehmensnetzwerke 
Installationsmethoden Spleißen 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Standardkassette mit Organizer für Schrumpfspleißschutz
Spleißkassettentyp 2S
Spleißschutztyp Schrumpf
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12
Abmessungen
Höhe 297 mm
Breite 99 mm
Tiefe 5 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover
Stück pro Liefereinheit 1/1
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection