M67-068
Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze
General Specifications
Product Number | M67-068 |
Produkttyp | Spleißkassette |
Technologie | Fusionsspleiß |
Anwendung | Carrier Netzwerke, CATV Umgebungen, Hauptverteiler, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Spleißkassettentyp | Standardkassette mit Organizer für Schrumpfspleißschutz |
Spleißkassettentyp | 2R |
Spleißschutztyp | Schrumpf |
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 6 |
Gehäusetyp | Spleißkassette |
Abmessungen
Höhe | 185 mm |
Breite | 89 mm |
Tiefe | 5 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection