M67-076-C
Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | M67-076-C |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Technologie | Fusionsspleiß |
| Anwendung | Carrier Netzwerke, CATV Umgebungen, Hauptverteiler, Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | Standardkassette mit Organizer für Schrumpfspleißschutz |
| Spleißkassettentyp | 4S |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 |
Abmessungen
| Höhe | 297 mm |
| Breite | 99 mm |
| Tiefe | 10 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover; 3 strain-relief grommet, ribbon, .75 L; three 1/8 x 4-in tie wrap, white |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection