M67-112
Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze Spleißkassette für Schrumpfspleißschutze
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | M67-112 |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Technologie | Fusionsspleiß |
| Anwendung | Carrier Netzwerke, CATV Umgebungen, Hauptverteiler, Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | Standardkassette mit Organizer für Schrumpfspleißschutz |
| Spleißkassettentyp | 2S lang |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 24 |
Abmessungen
| Höhe | 336 mm |
| Breite | 99 mm |
| Tiefe | 5 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection