Los casetes CCH permiten una rápida terminación en campo y una fácil gestión modular de la conectorización dentro de la carcasa. El casete de empalme pasante permite el empalme pasante en el espacio ocupado por el casete CCH.
También hay disponible un casete CCH de terminación y almacenamiento de cable flojo sin bandeja de empalme, adecuado para su uso con conectores instalables in situ.
Cada casete se suministra con un carril para su uso con carcasas CCH-01U/2U/3U y dos carriles para su uso con carcasas CCH-04U y WCH-02P/4P/6P. También se incluyen arandelas y bridas para cables para aliviar la tensión y tubo trenzado protector para el cable entrante. También se incluyen ojales y bridas para aliviar la tensión, así como un tubo trenzado de protección para el cable entrante.
Dispositivo de protección para el cable entrante.
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
CCH-CF | Casete CCH, almacenamiento de terminaciones y holguras, vacío, sin bandeja de empalmes, para un panel adaptador CCH | |
CCH-CS | Casete CCH, casete de terminación, empalme, vacío, para un panel CCH | |
CCH-CS-PST | CCH-Kassette, Durchgangsspleißanwendungen |