CTXCPP12-3C-2RJ000
Centrix® Spleißkassette 12 SC UPC Kupplungen & SM Pigtails, Flachband Standard Singlemode Pigtails
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CTXCPP12-3C-2RJ000 |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | Bändchen |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Polierung | UPC |
| Pigtailtyp | Bändchen |
| Produktfamilie | Centrix |
| Spleißschutztyp | Ribbon Splice Protectors |
| Portzahl | 12 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Blau |
| Kupplungstyp | SC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Einfügedämpfung | ≤ 0,25 dB |
| Min. Reflexionsgrad | -58 dB |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | SC |
Abmessungen
| Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,85 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |