text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-6C-2RJ000

Centrix® Spleißkassette  12 SC APC Kupplungen & SM Pigtails, Flachband Standard Singlemode Pigtails

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTXCPP12-6C-2RJ000
Produkttyp Spleißkassette
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp Bändchen
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 12
Polierung APC
Pigtailtyp Bändchen
Produktfamilie Centrix
Spleißschutztyp Ribbon Splice Protectors
Portzahl 12
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungstyp SC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -65 dB
Eigenschaften Stecker
Steckertyp SC
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,85 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1