CTXCPP36-B3-2RJ000
Centrix® Spleißkassette 36 LC APC Kupplungen & SM Pigtails, Flachband Standard Singlemode Pigtails
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CTXCPP36-B3-2RJ000 |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | Bändchen |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 36 |
| Polierung | APC |
| Pigtailtyp | Bändchen |
| Produktfamilie | Centrix |
| Spleißschutztyp | Ribbon Splice Protectors |
| Portzahl | 36 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungstyp | LC |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Einfügedämpfung | ≤ 0,25 dB |
| Min. Reflexionsgrad | -65 dB |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | LC |
Abmessungen
| Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,85 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfacher Port- und Kassettenzugriff
Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette