text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

La technologie des connecteurs renforcés Pushlok® est l'élément clé permettant de réaliser des terminaux plus petits que jamais pour les réseaux FTTx. Conçu pour presque tous les environnements de réseaux d'accès, le terminal est suffisamment petit pour être placé dans les regards ou les socles existants lorsque l'espace est primordial, sur les façades ou dans des réseaux aériens (montage sur poteau ou sur brin). Son esthétique favorise l'adoption par l'utilisateur final pour les applications en façade. Il existe deux types de terminaux conçus pour répondre aux différentes exigences en matière d'espace et de densité : les terminaux avec une rangée de ports adaptateurs et les terminaux avec deux rangées de ports adaptateurs. Pour les terminaux avec une rangée de ports adaptateurs, les ports sont alignés sur une seule rangée avec l'embout d'entrée à gauche et les ports de distribution à 2, 4, 6 ou 8 sur la droite. Pour les terminaux avec deux rangées de ports, l'embout d'entrée se trouve sur la gauche du terminal et il y a 6, 8, 12 ou 16 ports de distribution. Le bouton de déverrouillage correspondant à chaque port est actionné pour retirer le capuchon anti-poussière ou le drop.
Lors de l'installation des drops, les ports fournissent un retour audible et physique qui minimise les variations d’installation et les dommages potentiels dus à une mauvaise manipulation.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
DFA2F1FDD1M1003M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m
DFA2F1FDD1M1015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 15 m
DFA2F1FDD1M1030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m
DFA2F1FDD1M1150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m
DFA4F1FDD1M1003M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m
DFA4F1FDD1M1015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 15 m
DFA4F1FDD1M1030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m
DFA4F1FDD1M1150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m
DFA6F1FDD1M1003M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 6 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m
DFA6F1FDD1M1015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 15 m
DFA6F1FDD1M1030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m
DFA6F1FDD1M1150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m
DFA8F1FDD1M1003M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m
DFA8F1FDD1M1015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 15 m
DFA8F1FDD1M1030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m
DFA8F1FDD1M1150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m
DFB3F1FDD1M1015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DFB3F1FDD1M1030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DFB3F1FDD1M1150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DFB4F1FDD1M1015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DFB4F1FDD1M1030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DFB4F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 4 Anschlüssen, mit SST-Kabel und OptiTip® Stecker, dielektrisch, 150 m
DFB6F1FDD1M1015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DFB6F1FDD1M1030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DFB6F1FDD1M1150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA2F1FDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 2 ports, diélectrique SST, 10 m
DMA2F1FDD1NC050M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 50 m
DMA2F1FDD1NC100M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 100 m
DMA2F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 150 m
DMA2F1FDD1NC200M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 200 m
DMA2F1FDD1NC250M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 250 m
DMA2F1FDD1NC300M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 300 m
DMA2F1FDD1NC350M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 350 m
DMA2F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA2F1MLD1NC030M0P Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, MiniXtend®, 30 m
DMA2F1MLD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA4F1FDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 10 m
DMA4F1FDD1NC050M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 50 m
DMA4F1FDD1NC100M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 100 m
DMA4F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 150 m
DMA4F1FDD1NC200M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 200 m
DMA4F1FDD1NC250M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 250 m
DMA4F1FDD1NC300M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 300 m
DMA4F1FDD1NC350M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 350 m
DMA4F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA4F1MLD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA4F1MLD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA6F1FDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 10 m
DMA6F1FDD1NC050M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 50 m
DMA6F1FDD1NC100M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 100 m
DMA6F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 6 ports, diélectrique SST, 150 m
DMA6F1FDD1NC200M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 200 m
DMA6F1FDD1NC250M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 250 m
DMA6F1FDD1NC300M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 300 m
DMA6F1FDD1NC350M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 350 m
DMA6F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA6F1MLD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA6F1MLD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA8F1FDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, diélectrique SST, 10 m
DMA8F1FDD1NC050M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 50 m
DMA8F1FDD1NC100M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, diélectrique SST, 100 m
DMA8F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 150 m
DMA8F1FDD1NC200M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 200 m
DMA8F1FDD1NC250M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 250 m
DMA8F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 300 m
DMA8F1FDD1NC350M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 350 m
DMA8F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMA8F1MLD1NC030M0P Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, MiniXtend®, 30 m
DMA8F1MLD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB3F1FDD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB3F1FDD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB3F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB3F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB3F1MLD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB3F1MLD1NC150M0P Evolv Terminal mit Pushlok Technologie, 6 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 3 Anschlüssen, vorkonfektioniert, MiniXtend, 150 m
DMB4F1FDD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB4F1FDD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB4F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 4 Anschlüssen, mit SST-Kabel, dielektrisch, 150 m
DMB4F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB4F1MLD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB4F1MLD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB6F1FDD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB6F1FDD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB6F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB6F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB6F1MLD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB6F1MLD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB8F1FDD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB8F1FDD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB8F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB8F1MLD1NC015M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB8F1MLD1NC030M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
DMB8F1MLD1NC150M0P Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 16 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 8 Anschlüssen, vorkonfektioniert, MiniXtend®, 150 m