CCHE-CP72-89
CCHE Verteilerfeld, MTP UPC, 72 F, Singlemode (OS2)
Spécifications générales
Référence du produit | CCHE-CP72-89 |
Code EAN | 4042673759386 |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C - 70 °C |
Design
Faseranzahl | 72 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Kupplungsfarbe, vorn | Schwarz |
Farbe | Schwarz |
Kupplungsanzahl | 6 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kodierte Kupplung | Nein |
Kupplung mit Shutter | Nein |
Kupplungstyp | MTP® |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Abmessungen
Breite | 35 mm |
Gewicht | 12 kg |
Bestellinformationen
Verpackungshöhe | 250 mm |
Verpackungsbreite | 190 mm |
Verpackungstiefe | 180 mm |
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters