text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP96-E3

CCHE Verteilerfeld, MTP  96 F, 50 µm Multimode (OM3)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCHE-CP96-E3
EAN-Code 4042673831235
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 96
Gehäusematerial Edelstahl
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Farbe Schwarz
Kupplungsanzahl 8
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Türkis
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Nein
Kupplungstyp MTP®
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 35 mm
Gewicht 7000 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 32 kg
Verpackungshöhe 250 mm
Verpackungsbreite 190 mm
Verpackungstiefe 180 mm
Verfügbar für alle industrieüblichen Kupplungstypen
Spezifisch farbcodiertes Steckerbeschriftungssystem
one panel size fits in all standard LANscape Solutions hardware
16- and 24-fibre count options available in MT-RJ and LC duplex styles
36-, 72- and 144-fibre count options available only with MTP adapters