G899048GPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk EDGE™ MTP® Extender Trunk
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | G899048GPNCDX100F |
Brandklasse | Plenum (OFNP) |
Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kabeltyp | Innen: ANSI/ICEA S-83-596 |
Einzugshilfe | Ja |
Steckermontagentyp | MTP auf MTP |
Normen
Faserstandards | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 48 |
Polarität | Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 8,5 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 660 N |
Min. Biegeradius, Installation | 127,5 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 42,5 mm |
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück | 77 mm |
Kontaktbeschichtung | 127,5 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 01 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Zugkraft | 440 N |
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 56 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 89 mm |
Abmessungen
Länge | 100 ft |
Cable Weight | 63 kg/km |
Bestellinformationen
Verpackung | Kunststoffspule |
Spulendurchmesser | 23,5 in |
Trommel Breite | 5 in |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 1524 mm -0 / +76mm |
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 4 |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 4 |
Peitschenlänge | 838 mm -0 / +76mm |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig