text.skipToContent text.skipToNavigation

G937512QPNCDX100F

EDGE™ MTP® Extender Trunk  EDGE™ MTP® Extender Trunk

Typische Lieferzeit: 12 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer G937512QPNCDX100F
Brandklasse Plenum (OFNP)
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE™ Trunkkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Innen: ANSI/ICEA S-83-596
Einzugshilfe Ja
Steckermontagentyp MTP auf MTP
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAD (OM4); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM4 
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 12
Polarität Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 5,5 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 440 N
Min. Biegeradius, Installation 82,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 27,5 mm
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück 64 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 90
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 41 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 64 mm
Abmessungen
Länge 100 ft
Cable Weight 32 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Spulendurchmesser 23,5 in
Trommel Breite 5 in
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1524 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 1
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 1
Peitschenlänge 838 mm   -0 / +76mm
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig