G937512TPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk EDGE™ MTP® Extender Trunk
General Specifications
| Product Number | G937512TPNCDX100F |
| Brandklasse | Plenum (OFNP) |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
| Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Kabeltyp | Innen: ANSI/ICEA S-83-596 |
| Einzugshilfe | Ja |
| Steckermontagentyp | MTP auf MTP |
Normen
| Faserstandards | IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 |
| Brandverhalten | Cca-s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Polarität | Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A |
| Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 440 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 82,5 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 27,5 mm |
| Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück | 64 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 80 |
| Faserkategorie | OM3 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM3) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 41 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 64 mm |
Abmessungen
| Länge | 100 ft |
| Cable Weight | 32 kg/km |
Bestellinformationen
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Spulendurchmesser | 23,5 in |
| Trommel Breite | 5 in |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 1524 mm -0 / +76mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 1 |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Peitschenlänge | 838 mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection