text.skipToContent text.skipToNavigation

G937548TPNCDX100F

EDGE™ MTP® Extender Trunk  EDGE™ MTP® Extender Trunk

Envia normalmente em 12 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto G937548TPNCDX100F
Brandklasse Plenum (OFNP)
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Konfektionstyp EDGE™ Trunkkabel
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Rechenzentren 
Kabeltyp Innen: ANSI/ICEA S-83-596
Einzugshilfe Ja
Steckermontagentyp MTP auf MTP
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 
Brandverhalten Cca-s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  para  60 °C   
Design
Faseranzahl 48
Polarität Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 8,5 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 660 N
Min. Biegeradius, Installation 127,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 42,5 mm
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück 77 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 80
Faserkategorie OM3 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM3)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 300 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -20 dB
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 56 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 89 mm
Abmessungen
Länge 100 ft
Cable Weight 63 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Spulendurchmesser 23,5 in
Trommel Breite 5 in
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1524 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 4
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Peitschenlänge 838 mm
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig