G937596TPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk EDGE™ MTP® Extender Trunk
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | G937596TPNCDX100F |
| Brandklasse | Plenum (OFNP) |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
| Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Einzugshilfe | Ja |
| Steckermontagentyp | MTP auf MTP |
Normen
| Faserstandards | IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 |
| Brandverhalten | Cca-s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 96 |
| Polarität | Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A |
| Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 11,9 mm |
| Max. Zugfestigkeit bei Installation | 660 N |
| Min. Biegeradius, Installation | 178,5 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 59,5 mm |
| Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück | 77 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 80 |
| Faserkategorie | OM3 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM3) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 56 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 89 mm |
Abmessungen
| Länge | 100 ft |
| Cable Weight | 111 kg/km |
Bestellinformationen
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Spulendurchmesser | 23,5 in |
| Trommel Breite | 5 in |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 1524 mm -0 / +76mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 8 |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Peitschenlänge | 838 mm |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig