G9375E4QPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk EDGE™ MTP® Extender Trunk
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | G9375E4QPNCDX100F |
Brandklasse | Plenum (OFNP) |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kabeltyp | Innen: ANSI/ICEA S-83-596 |
Einzugshilfe | Ja |
Steckermontagentyp | MTP auf MTP |
Normen
Faserstandards | IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAD (OM4); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM4 |
Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 144 |
Polarität | Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A |
Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 12,5 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 660 N |
Min. Biegeradius, Installation | 187,5 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 62,5 mm |
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück | 77 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 90 |
Faserkategorie | OM4 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM4) |
Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Zugkraft | 440 N |
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 56 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 89 mm |
Abmessungen
Länge | 100 ft |
Cable Weight | 122 kg/km |
Bestellinformationen
Verpackung | Kunststoffspule |
Spulendurchmesser | 23,5 in |
Trommel Breite | 5 in |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 1524 mm -0 / +76mm |
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 12 |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 12 |
Peitschenlänge | 838 mm -0 / +76mm |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig