text.skipToContent text.skipToNavigation

G937596QPNCDX100F

EDGE™ MTP® Trunk  EDGE™ MTP® Trunk

Typically ships in 24 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number G937596QPNCDX100F
Brandklasse Plenum (OFNP)
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE™ Trunkkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Innen: ANSI/ICEA S-83-596
Einzugshilfe Ja
Steckermontagentyp MTP auf MTP
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAD (OM4); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM4 
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  to  60 °C   
Design
Faseranzahl 96
Polarität Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 11,9 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 660 N
Min. Biegeradius, Installation 178,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 59,5 mm
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück 77 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 90
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 56 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 89 mm
Abmessungen
Länge 100 ft
Cable Weight 111 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Spulendurchmesser 23,5 in
Trommel Breite 5 in
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1524 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 8
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 8
Peitschenlänge 838 mm   -0 / +76mm
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules