DE5E5E4QLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk Kabel 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe zweiseitig, 30 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | DE5E5E4QLZDDU030M |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
| Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 144 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
| Zugkraft | 440 N |
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Min. Biegeradius, Installation | 210 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 70 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 98 |
| Faserkategorie | OM4 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM4) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *Dämpfung bei vorkonfektionierten Produkten wird bei der Herstellung durch zwei getestete Paare gemessen. |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *Dämpfung bei vorkonfektionierten Produkten wird bei der Herstellung durch zwei getestete Paare gemessen. |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Türkis |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Anzahl pro abgestufter Gruppe | 5 |
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +140mm |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Stufenabstand | 100 mm |
| Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenanzahl | 18 |
| Steckerhöhe | 13,4 mm |
| Steckerbreite | 13,4 mm |
| Steckertiefe | 170 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Stufenabstand | 100 mm |
| Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenanzahl | 18 |
| Steckerhöhe | 13,4 mm |
| Steckerbreite | 13,4 mm |
| Steckertiefe | 170 mm |
| Anzahl pro abgestufter Gruppe | 5 |
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +140mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 980 mm |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 52 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 660 N |
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 980 mm |
Abmessungen
| Länge | 30 m |
| Außendurchmesser | 13,4 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig