text.skipToContent text.skipToNavigation

DE5E5U8QLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk Kabel  50 µm Multimode (OM4), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 288-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe zweiseitig, 30 m

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number DE5E5U8QLZDDU030M
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE8® Trunk
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Kompatibilität TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  to  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  to  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  to  70 °C   
Design
Faseranzahl 288
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft 440 N
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 330 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 110 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Türkis
Gehäusematerial Kunststoff
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Anzahl pro abgestufter Gruppe
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +140mm
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Stufenabstand 100 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 840 mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelpeitschenanzahl 36
Steckerhöhe 17,4 mm
Steckerbreite 17,4 mm
Steckertiefe 170 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Stufenabstand 100 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 840 mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelpeitschenanzahl 36
Steckerhöhe 17,4 mm
Steckerbreite 17,4 mm
Steckertiefe 170 mm
Anzahl pro abgestufter Gruppe
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +140mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 980 mm
Einzugshilfen-Außendurchmesser 52 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 660 N
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 980 mm
Abmessungen
Länge 30 m
Außendurchmesser 17,4 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig