GE2E216QLZDDU020M
EDGE8® MTP® Trunk Kabel 50 µm multimode (OM4), 8-fasrig MTP PRO X Stecker (mit Pins) au-fasrig 8-fasrig MTP PRO X Stecker (mit Pins), 16-fasrig, mit 840 mm legs, Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite 20 M
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | GE2E216QLZDDU020M |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
| Marke | EDGE8 |
Normen
| Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 16 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
| Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
| Zugkraft | 440 N |
| Nominaler Außendurchmesser | 7,2 mm ± 0,3mm |
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Min. Biegeradius, Installation | 144 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 72 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 98 |
| Faserkategorie | OM4 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM4) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP PRO X® (pinned) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP PRO X® (pinned) |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Simplex |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Anzahl pro abgestufter Gruppe | 6 |
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +840mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Stufenabstand | 100 mm |
| Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | Größe 2 EDGE™ |
| Kabelpeitschenanzahl | 2 |
| Steckerhöhe | 14,7 mm |
| Steckerbreite | 20 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Stufenabstand | 100 mm |
| Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | Größe 2 EDGE™ |
| Steckerhöhe | 14,7 mm |
| Steckerbreite | 20 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
| Anzahl pro abgestufter Gruppe | 6 |
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +840mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 38 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Zugkraft | 440 N |
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 64 mm |
Abmessungen
| Länge | 20 m |
| Gewicht | 43 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Packungsinhalt | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig