text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E272QLZDDU020M

EDGE8® MTP® Trunk Kabel  50 µm multimode (OM4), 8-fasrig MTP PRO X Stecker (mit Pins) au-fasrig 8-fasrig MTP PRO X Stecker (mit Pins), 72-fasrig, mit 840 mm legs, Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite 20 M

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer GE2E272QLZDDU020M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE8® Trunk
Einsatzgebiet Innen
Anwendung Rechenzentren 
Kabeltyp Verbindungskabel
Marke EDGE8
Normen
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Kompatibilität TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 72
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft 440 N
Nominaler Außendurchmesser 11,3 mm    ± 0,3mm
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 226 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 113 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung APC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP PRO X® (pinned)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung < -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP PRO X® (pinned)
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung < -20 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Anzahl pro abgestufter Gruppe
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +840mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Stufenabstand 100 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 840 mm
Kabelaufteilertyp Größe 2 EDGE™
Kabelpeitschenanzahl 9
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Stufenabstand 100 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 840 mm
Kabelaufteilertyp Größe 2 EDGE™
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Anzahl pro abgestufter Gruppe
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +840mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 54 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Zugkraft 440 N
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 89 mm
Abmessungen
Länge 20 m
Gewicht 94 kg
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Packungsinhalt 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig