GE5E532QLZDDU030M-VI
EDGE8® MTP® Trunk Kabel 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 32-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | GE5E532QLZDDU030M-VI |
| Brandklasse | LSZH/FRNC |
| Faserkategorie | 50 µm MM (OM4) |
| Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 32 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
| Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
| Zugkraft | 450 N |
| Nominaler Außendurchmesser | 8,3 mm |
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Min. Biegeradius, Installation | 166 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 83 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 98 |
| Faserkategorie | OM4 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM4) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 550 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | PC |
| Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 840 mm |
| Kabelpeitschenfarbe | Erikaviolett |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelaufteilertyp | Größe 2 EDGE™ |
| Kabelpeitschenanzahl | 4 |
| Steckerhöhe | 20 mm |
| Steckerbreite | 20 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelpeitschenfarbe | Erikaviolett |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelaufteilertyp | Größe 2 EDGE™ |
| Kabelpeitschenanzahl | 4 |
| Steckerhöhe | 20 mm |
| Steckerbreite | 20 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
| Peitschenlänge | 840 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 450 N |
Einzugshilfe - Stecker B
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 89 mm |
Abmessungen
| Länge | 30 m |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 108 mm |
| Verpackungsbreite | 530 mm |
| Verpackungstiefe | 530 mm |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig