GE7E708GLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk Kabel Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8 F MTP Stecker (mit Pins) auf 8 F MTP Stecker (mit Pins), 8-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | GE7E708GLZDDU030M |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
| Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 8 |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-B |
| Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 5,5 mm ± 0,3mm |
| Min. Biegeradius, Installation | 82,5 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 27,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +76mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 1 |
| Steckerhöhe | 14,7 mm |
| Steckerbreite | 14,7 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Peitschenlänge | 840 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 41 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 64 mm |
Abmessungen
| Länge | 30 m |
Bestellinformationen
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Packungsinhalt | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig