GE7E772GLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP (pinned) Connector to 8 F MTP (pinned) Connector, 72 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m
General Specifications
Product Number | GE7E772GLZDDU030M |
EAN Code | 4056418689135 |
光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
光缆组件类型 | EDGE8™ 主干光缆 |
光缆类型 | 互联 |
标准
对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
温度范围,安装 | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
温度范围,操作 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 72 |
极性 | 通用,TIA-568类型B |
光纤类型 | 单模 |
机械特性
标称外径 | 10.5 mm ± 0.3mm |
最小安装弯曲半径 | 157.5 mm |
最小操作弯曲半径 | 52.5 mm |
光学特性
光纤代码 | Z |
性能选项代码 | 20 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
反射 | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
反射 | ≤ -65 dB |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 840 mm -0 / +76mm |
分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
分支颜色 | 黄色 |
分支直径 | 2 mm |
分支数 | 9 |
插头高度 | 20 mm |
插头宽度 | 20 mm |
插头深度 | 108.6 mm |
分支 - 连接器 B
分支类型 | EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm |
分支颜色 | 黄色 |
分支直径 | 2 mm |
分支数 | 9 |
分支长度 | 840 mm -0 / +76mm |
拉环 - 连接器 A
拉手 | 是 |
拉伸强度 | 440 N |
Grip Outer Diameter | 56 mm |
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 | 89 mm |
尺寸
长度 | 30 m |
Weight | 23.5 kg |
订购信息
包装内容物 | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
包装方法 | 塑料卷轴 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection