GE7E7E4GLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk Kabel Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m
General Specifications
| Product Number | GE7E7E4GLZDDU030M |
| Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
| Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
| Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C to 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C to 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 144 |
| Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-A |
| Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
| Zugkraft | 440 N |
| Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
| Min. Biegeradius, Installation | 210 mm |
| Min. Biegeradius, Betrieb | 70 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Polierung | APC |
| Einfügedämpfung, typisch | 0,35 dB |
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Zugkraft für ummanteltes Kabel | 44 N |
| Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21 |
| Kodiert (Sicherheit) | Nein |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Knickschutztüllentyp | Individual |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Anzahl pro abgestufter Gruppe | 5 |
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +140mm |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Stufenabstand | 100 mm |
| Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenanzahl | 18 |
| Steckerhöhe | 13,4 mm |
| Steckerbreite | 13,4 mm |
| Steckertiefe | 170 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Stufenabstand | 100 mm |
| Peitschenlänge (kürzeste in mm) | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | Schrumpf |
| Kabelpeitschenanzahl | 18 |
| Steckerhöhe | 13,4 mm |
| Steckerbreite | 13,4 mm |
| Steckertiefe | 170 mm |
| Anzahl pro abgestufter Gruppe | 5 |
| Peitschenlänge | 840 mm -0 / +140mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Ja |
| Zugkraft | 440 N |
| Einzugshilfen-Außendurchmesser | 52 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
| Zugkraft | 440 N |
| Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 980 mm |
Abmessungen
| Länge | 30 m |
| Außendurchmesser | 13,4 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig