text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E548QLZDDU026M

EDGE8® MTP® Trunk Kabel  50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 26 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ZE5E548QLZDDU026M
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE8® Trunk
Anwendung Rechenzentren 
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 48
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 8,5 mm    ± 0,3mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 98
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung ≤ -20 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 6
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 6
Steckerhöhe 20 mm
Steckerbreite 20 mm
Steckertiefe 108,6 mm
Peitschenlänge 840 mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Nein
Abmessungen
Länge 26 m
Bestellinformationen
Packungsinhalt 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig