ZE5E548TLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk Kabel EDGE8® MTP® Trunk Kabel
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ZE5E548TLZDDU030M |
| Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
| Anwendung | Rechenzentren |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 48 |
| Polarität | Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 8,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 88 |
| Faserkategorie | OM3 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM3) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -20 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 6 |
| Steckerhöhe | 20 mm |
| Steckerbreite | 20 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 6 |
| Peitschenlänge | 840 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Nein |
Abmessungen
| Länge | 30 m |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig