ZE7E716GLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk Kabel EDGE8® MTP® Trunk Kabel
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | ZE7E716GLZDDU030M |
| Konfektionstyp | EDGE8® Trunk |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 16 |
| Polarität | Universal, TIA-568 Typ-A |
Mechanische Eigenschaften
| Nominaler Außendurchmesser | 7,7 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
| Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
| Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
| Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
| Ferrulenmaterial | Kunststoff |
| Rückflussdämpfung | ≤ -65 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
| Peitschenlänge | 840 mm |
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 2 |
| Steckerhöhe | 14,7 mm |
| Steckerbreite | 14,7 mm |
| Steckertiefe | 108,6 mm |
Kabelaufteilung - Stecker B
| Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 1 (14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm) |
| Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
| Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
| Kabelpeitschenanzahl | 2 |
| Peitschenlänge | 840 mm |
Einzugshilfe - Stecker A
| Einzugshilfe | Nein |
Abmessungen
| Länge | 30 m |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 2x-edge-tm-clip-size1-single-stack-2x-edge-clips-size1-double-stack-2x-edge-u-clips-size1 |
| Verpackung | Kunststoffspule |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Geringer Außendurchmesser
Verbessert den Füllgrad des Kabelkanals und ermöglicht einen verbesserten Luftstrom
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig