text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE7E7K2GLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk Kabel  Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 192-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ZE7E7K2GLZDDU030M
Konfektionstyp EDGE8® Trunk
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
Brandverhalten Cca, s1b, d1, a1
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design und Testkriterien ANSI/ICEA S-83-596 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 192
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Mechanische Eigenschaften
Zugkraft 440 N
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 240 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Simplex
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Anzahl pro abgestufter Gruppe
Peitschenlänge 840 mm   -0 / +140mm
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Stufenabstand 100 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 840 mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Kabelpeitschenanzahl 24
Steckerhöhe 15 mm
Steckerbreite 15 mm
Steckertiefe 170 mm
Kabelaufteilung - Stecker B
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Stufenabstand 100 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 840 mm
Kabelaufteilertyp Schrumpf
Steckerhöhe 15 mm
Steckerbreite 15 mm
Steckertiefe 170 mm
Anzahl pro abgestufter Gruppe
Peitschenlänge 840 mm
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Nein
Abmessungen
Länge 30 m
Außendurchmesser 15 mm
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Packungsinhalt 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig