F225801UCT09001M
Basic Clear Track Fiber, 900 um Festader ClearCurve® ZBL OS2, Single-mode LC APC auf SC UPC, 1 m
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | F225801UCT09001M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Konfektionstyp | Patchkabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Anwendung | FTTH, IBN, LAN, Hauptverteiler, Kopfstation |
Kabeltyp | Einfach, 4P |
Verpackung | Karton |
Normen
Brandverhalten | Dca |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Kompatibilität | IEC 61754 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -20 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -20 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Clear |
Zugkraft | 5 N |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge | 1500 mm |
Zugkraft | 5 N |
Nominaler Außendurchmesser | 0,9 mm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 6 N |
Max. Zugkraft, langfristig | 3 N |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 5 N |
Min. Biegeradius, Installation | 15 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 7,5 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | U |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | ClearCurve® ZBL |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,65 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | APC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Dauerhaltbarkeit | < 0,2 dB Veränderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Grün |
Steckertyp | LC APC Simplex |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Grün |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -60 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | UPC |
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Dauerhaltbarkeit | ≤ 0,2 dB Veränderung, 1000 Steckzyklen, FOTP-21 |
Knickschutztüllenfarbe | Blau |
Steckertyp | SC UPC simplex |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Blau |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Rückflussdämpfung | ≤ -45 dB |
Abmessungen
Länge | 1 m |
Bestellinformationen
Verpackung | Karton |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 190 mm |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 380 mm |
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz